(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口管瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:717040406
ねじ口管瓶【50~100個入り】 ビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,952円
税込単価
9,847円

【特長】・フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    ガラス
  • 材質2:
    パッキン:ソフトロンポリプロピレン(PP)貼り

型番

717040406 解除

Loading...

 
カタログを表示

717040406 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量詳細(ml)
トラスココード
外径(mm)
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

717040406

8
453-7572
21
45
600

1パック

50個入り

8,952( 9,847円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です
【材質】
・本体:ガラス
・パッキン:ソフトロンポリプロピレン(PP)貼り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口管瓶の型番717040406のページです。
型番717040406に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
717040404
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量詳細
(ml)
トラスココード 外径(mm) 高さ(mm) 質量(g)

17,815円

( 19,597円 )

100個入り

1パック あり

5日目

12453-755619701260

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました