(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷凍式ドライア ゼロアクア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GX5203D-AC200V
冷凍式ドライア ゼロアクア コンプレッサーシュウヘンキキ

通常単価(税別)
139,065円
税込単価
152,972円

【特長】・オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。・ドラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドライヤー
  • 接続口径:
    R1/2
  • 幅(mm):
    180
  • 処理空気流量(m3/min)(50/60Hz):
    0.30/0.35
  • 質量(g):
    21000
  • 奥行(mm):
    540
  • 高さ(mm):
    510
  • 入口空気圧力(Mpa):
    0.15~1.0
  • 入口空気温度(℃):
    5~80
  • 出口空気露点(℃):
    10

(i)ご注意

  • 直送品車上渡しです。

型番

GX5203D-AC200V 解除

Loading...

 
カタログを表示

GX5203D-AC200V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(kW)(50/60Hz)
電源(V)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX5203D-AC200V

0.24/0.26
単相200
483-6472

1個

139,065( 152,972円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。
・ドライヤで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。
・オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aを採用しています。
・高品質・高信頼
・省エネ
・薄型スリムでコンパクトなボディ
・簡単メンテナンス
【用途】
・圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止。
・圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器

(i)ご注意

  • 直送品車上渡しです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷凍式ドライア ゼロアクアの型番GX5203D-AC200Vのページです。
型番GX5203D-AC200Vに関する仕様情報を記載しております。

冷凍式ドライア ゼロアクアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GX5203D-AC100V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力(kW)(50/60Hz) 電源(V) トラスココード

163,662円

( 180,028円 )
1個 -

4日目

0.26/0.27単相100483-6464

エアドライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました