(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSW-5E
ポッキン延長コード(1個口) エンチョウコード

ポッキン延長コード(1個口) PSW-5E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
8,187円
税込単価
9,006円

【特長】・ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 色:
  • 機能:
    防雨 / 屋外用
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 電線仕様太さ(mm2):
    2
  • 電線仕様芯数(C):
    3
  • 対応電圧(V):
    単相100
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    1
  • 商品タイプ:
    延長コード
  • アース有無:
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V アース付
  • コンセント仕様形状:
    三相1
  • 電線種:
    SVCT(ソフト電線)
  • プラグ形状詳細:
    A-3+アース線

Loading...

PSW-5E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
質量(kg)
JANコード
トラスココード
入れ物
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSW-5E

5
1
4937305035054
368-6647
-

1個

8,187( 9,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます
・アース付なので万一漏電が起きても安心です(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
・防雨キャップ付なので使用しない時も安心です
【用途】
・軽作業に

PSW-5Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポッキン延長コード(1個口)の型番PSW-5Eのページです。
型番PSW-5Eに関する仕様情報を記載しております。

ポッキン延長コード(1個口)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PSW-10E
PSW-30E
PSW20E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル長
(m)
質量
(kg)
JANコード トラスココード 入れ物

14,537円

( 15,991円 )
1個 -

1日目

101.84937305019092368-6612-

23,578円

( 25,936円 )
1個 -

1日目

3054937305035061368-6639-

17,357円

( 19,093円 )
1個 -

1日目

203.44937305019108368-6621シュリンクパック

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました