(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三つ口コンセントボデコン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT-1E
三つ口コンセントボデコン アダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,197円
税込単価
3,517円

【特長】・交換用トリプルコンセントです・MTL-2Eは通電すると光ります【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンセントプラグ
  • 質量(g):
    200
  • コンセント仕様個数:
    3
  • 材質1:
    本体:PVC樹脂
  • 材質2:
    カバーケース:耐熱ABS樹脂
  • 適合電線:
    VCT2~3.5×3芯
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V アース付
  • コンセント仕様形状:
    三相1

Loading...

 
カタログを表示

MT-1E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-1E

標準コンセント
4937305005880
368-6434

5個

3,197( 3,517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用トリプルコンセントです
・MTL-2Eは通電すると光ります
【用途】
・延長コードやびっくリールの先端補修に
【材質】
・本体:PVC樹脂
・カバーケース:耐熱ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三つ口コンセントボデコンの型番MT-1Eのページです。
型番MT-1Eに関する仕様情報を記載しております。

三つ口コンセントボデコンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MTL-2E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ JANコード トラスココード

4,096円

( 4,506円 )
4個 あり

2日目

ほたるコンセント4937305005897368-6442

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました