(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手で切れるやわらかトラテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YT18
手で切れるやわらかトラテープ キケンヒョウジテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,329円
税込単価
2,562円

【特長】・クッション付のトラテープです・テープに切り込みが入っており、手で好き...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

YT18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YT18

4968124211329
799-3978
255
3
150

1個

2,329( 2,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション付のトラテープです
・テープに切り込みが入っており、手で好きな長さにカットできます
【用途】
・屋内用
・危険表示
・衝突対策
【材質】
・基材:発泡ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手で切れるやわらかトラテープの型番YT18のページです。
型番YT18に関する仕様情報を記載しております。

手で切れるやわらかトラテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YT20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 幅(mm)

2,820円

( 3,102円 )
1個 あり

1日目

4968124211343799-39942051050

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました