(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS16N
マンテルチェーン プラチェーン

マンテルチェーン SS16N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,703円
税込単価
11,773円

【特長】・サビに強いステンレス製です・リンクを90°ひねったタイプです【用途】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    電解研磨
  • 全長(m):
    30

Loading...

SS16N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
使用荷重(kN)
線径d(mm)
内長P(mm)
内幅W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS16N

405-7040
4968462060207
1740
0.07
1.6
5.5
2.8

1個

10,703( 11,773円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレス製です
・リンクを90°ひねったタイプです
【用途】
・連結部品用
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・表面処理:電解研磨

SS16Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンテルチェーンの型番SS16Nのページです。
型番SS16Nに関する仕様情報を記載しております。

マンテルチェーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SM20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 使用荷重(kN) 線径d(mm) 内長P(mm) 内幅W(mm)

13,683円

( 15,051円 )
1個 あり

1日目

405-7031496846206000924600.5828.73.4

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました