(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス O型フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス O型フック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
435円 ~ 538円
税込価格
479円 ~ 592円

【特長】・シンプルな形状のフックです【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
使用荷重(kN)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
R(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4982970419425
378-9187
8
10
0.15
4
30
7
3.5
-

10個

538( 592円 )

1日目

4982970421022
378-9365
3
8
0.05
3
22
6
2.5
6

10個

435( 479円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のフックです
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス O型フックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました