(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ミニクリップ(B-1935/B-1937)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-1935
ステンレス ミニクリップ(B-1935/B-1937)【1~2個入り】 MZM ネジコミラウンドアイマルカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
597円
税込単価
657円

【特長】・フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています・SUS316...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS316)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
使用荷重(kN)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
t(mm)
R(mm)
r(mm)
T(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1935

4982970419357
378-9110
4
10
0.02
3.5
3.5
20
4
2.4
3.5
3.5
2.4

10個

597( 657円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています
・SUS316で、耐食性に優れます
【用途】
・産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
【材質】
・ステンレス(SUS316)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ミニクリップ(B-1935/B-1937)の型番B-1935のページです。
型番B-1935に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス ミニクリップ(B-1935/B-1937)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-1937
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) 使用荷重(kN) d(mm) D(mm) L(mm) S(mm) t(mm) R(mm) r(mm) T(mm)

1,580円

( 1,738円 )

2個入り

1パック あり

2日目

4982970419371378-913613.2150.10663464.3554.3

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました