(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットプレート

通常価格(税別)
90,673円 ~ 99,263円
税込価格
99,740円 ~ 109,189円

【特長】・サーキットプロテクター装備し、安全を考慮したサンドバスタイプです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 据付費は別途見積りが必要です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
外寸法(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
電源詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50~250
392(間口)×330(奥行)×160(高さ)
868-7826
4573181502756
6200
単相AC100V 7.5A

1個

90,673( 99,740円 )

7日目

50~250
442(間口)×380(奥行)×160(高さ)
868-7827
4573181502763
7800
単相AC100V 9A

1個

99,263( 109,189円 )

7日目

室温+5~80
450(間口)×305(奥行)×90(高さ)
868-7829
4573181502770
5000
単相AC100V 4A

1個

95,445( 104,990円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーキットプロテクター装備し、安全を考慮したサンドバスタイプです。

(i)ご注意

  • 据付費は別途見積りが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホットプレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました