(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット軟質カードケース MNCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット軟質カードケース MNCシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
570円 ~ 1,390円
税込価格
627円 ~ 1,529円

【特長】・マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能で...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 材質1:
    マグネットシート
  • 材質2:
    軟質塩化ビニル

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
規格
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ツヤ有り
4989999483512
780-3427
320
A3
0.9
308
440
440

1個

1,215( 1,337円 )

4日目

ツヤ無し
4989999483529
780-3435
320
A3
1.0
308
440
-

1個

1,215( 1,337円 )

1日目

一部当日出荷可能

ツヤ有り
4989999483536
780-3443
165
A4
0.9
218
312
312

1個

743( 817円 )

4日目

ツヤ無し
4989999483543
780-3451
165
A4
1.0
218
312
-

1個

743( 817円 )

1日目

一部当日出荷可能

ツヤ有り
4989999483550
780-3460
85
A5
0.9
156
224
224

1個

570( 627円 )

1日目

一部当日出荷可能

ツヤ無し
4989999483567
780-3478
85
A5
1.0
156
224
-

1個

570( 627円 )

1日目

一部当日出荷可能

ツヤ有り
4989999483574
780-3486
225.000
B4
0.9
266
381
-

1個

1,390( 1,529円 )

1日目

ツヤ無し
4989999483581
780-3494
225.000
B4
1.0
266
381
-

1個

1,390( 1,529円 )

2日目

ツヤ有り
4989999483598
780-3508
122
B5
0.9
190
270
270

1個

698( 768円 )

1日目

一部当日出荷可能

ツヤ無し
4989999483604
780-3516
122
B5
1.0
190
270
-

1個

698( 768円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
・軟質タイプのため使いやすいです。
・裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。
・裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。
・挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。
・表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。
・ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
【材質】
・マグネットシート
・軟質塩化ビニル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネット軟質カードケース MNCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました