(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴 CP301 ブラック×ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FCP301.9090-24.5
作業用靴 CP301 ブラック×ブラック サギョウグツ

通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

【特長】・砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です。・快適性と滑りに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック×ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 質量(g):
    415
  • 材質1:
    甲被:人工皮革
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底
  • 材質4:
    中敷き:合成樹脂(EVA)
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

型番

FCP301.9090-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

FCP301.9090-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FCP301.9090-24.5

FCP301.9090-24.5

24.5
4549846375218
102-6117
39.5
5H
6H

1個

12,500( 13,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です。
・快適性と滑りにくさも実現しています。
【材質】
・甲被:人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底
・中敷き:合成樹脂(EVA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴 CP301 ブラック×ブラックの型番FCP301.9090-24.5のページです。
型番FCP301.9090-24.5に関する仕様情報を記載しております。

作業用靴 CP301 ブラック×ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FCP301.9090-23.0
FCP301.9090-23.5
FCP301.9090-24.0
FCP301.9090-25.0
FCP301.9090-25.5
FCP301.9090-26.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

12,500円

( 13,750円 )
1個 -

1日目

234549846375188102-611437.545

12,500円

( 13,750円 )
1個 -

1日目

23.54549846375195102-6115384H5H

12,500円

( 13,750円 )
1個 -

1日目

244549846375201102-61163956

12,500円

( 13,750円 )
1個 -

4日目

254549846375225102-61184067

12,500円

( 13,750円 )
1個 -

1日目

25.54549846375232102-611941.578

12,500円

( 13,750円 )
1個 -

4日目

264549846375249102-6120427H8H

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました