(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3/M4/M8)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCP-2
ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3/M4/M8) ミズモトキカイセイサクショ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,010円
税込単価
2,211円

【特長】・1本のワイヤーに取付けます。【用途】・六角穴付き止めねじ(ホロセット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    材質:ステンレス(SUS316)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • 商品タイプ詳細:
    シングルクリップ

Loading...

商品情報を表示

SCP-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
レンチサイズ
D(mm)
L(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
A(mm)
適合ワイヤ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCP-2

M4
2mm
10
8
4982970044788
4
849-2602
2.3
1.5~2

2個

2,010( 2,211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本のワイヤーに取付けます。
【用途】
・六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
【材質】
・材質:ステンレス(SUS316)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3/M4/M8)の型番SCP-2のページです。
型番SCP-2に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3/M4/M8)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCP-1
SCP-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径 レンチサイズ D(mm) L(mm) JANコード 質量(g) トラスココード A(mm) 適合ワイヤ径(mm)

1,580円

( 1,738円 )
5個 あり

1日目

M31.5mm6.55.549829700448181849-26011.31

2,060円

( 2,266円 )
10個 あり

4日目

M84mm1512498297004479513849-26034.33~4

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました