(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2層ウレタン底安全短靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AW11BV-24.5
2層ウレタン底安全短靴 SMN 7500シリーズ 7511BV

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,120円
税込単価
8,932円

【特長】・2層ウレタン底です。・足当たりを軽減したワイドACM樹脂先芯を採用し...

詳細情報を確認する

  • 規格:
    JIS規格品
  • 色:
    ブルー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:牛革(ベロア)
  • 材質4:
    中敷:カップインソール
  • 規格:
    JIST8101CI/S/P1合格

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

AW11BV-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

AW11BV-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
甲被タイプ
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
質量(g)
材質2
材質3
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW11BV-24.5

ひも式
4957520166821
819-2422
24.5
720
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:発泡ポリウレタン2層
39
6
7

1個

8,120( 8,932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2層ウレタン底です。
・足当たりを軽減したワイドACM樹脂先芯を採用しています。
・耐摩耗性に優れ、また屈曲・クッション性にも優れた靴底です。
【用途】
・製造業、建築業、鉱業、運送業などに。
【材質】
・甲被:牛革(ベロア)
・先芯:ワイドACM樹脂
・靴底:発泡ポリウレタン2層
・中敷:カップインソール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2層ウレタン底安全短靴の型番AW11BV-24.5のページです。
型番AW11BV-24.5に関する仕様情報を記載しております。

2層ウレタン底安全短靴のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AW11BV-23.5
AW11BV-25.5
AW11BV-26.5
AW11BV-27.5
AW18BV-23.5
AW18BV-24.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
甲被タイプ JANコード トラスココード 寸法(cm) 質量(g) 材質2 材質3 EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

8,120円

( 8,932円 )
1個 あり

1日目

ひも式4957520166807819-242023.5700先芯:ワイドACM樹脂靴底:発泡ポリウレタン2層37-3856

8,120円

( 8,932円 )
1個 あり

1日目

ひも式4957520166845819-242425.5760先芯:ワイドACM樹脂靴底:発泡ポリウレタン2層4078

8,120円

( 8,932円 )
1個 あり

1日目

ひも式4957520166869819-242626.5800先芯:ワイドACM樹脂靴底:発泡ポリウレタン2層41-4289

8,120円

( 8,932円 )
1個 あり

1日目

ひも式4957520166883819-242827.5840先芯:ワイドACM樹脂靴底:発泡ポリウレタン2層43910

8,333円

( 9,166円 )
1個 あり

1日目

マジック式4957520167002819-243023.5720先芯:ワイドACM樹脂先芯靴底:発砲ポリウレタン2層底37-3856

8,333円

( 9,166円 )
1個 あり

1日目

マジック式4957520167026819-243224.5740先芯:ワイドACM樹脂先芯靴底:発砲ポリウレタン2層底3967

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました