(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MS型多段渦巻ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MS型多段渦巻ポンプ

通常単価(税別)
679,476円
税込単価
747,424円

【特長】・案内羽根のないダブルボリュート方式の採用により、吐出し量の広い範囲に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    渦巻式
  • トラスココード:
    168-1226
  • 質量(g):
    225000
  • 口径(mm):
    50
  • 周波数(Hz):
    60
  • 出力(kW):
    7.5
  • 電源(V):
    三相200

型番

50MS567.5B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50MS567.5B

1個

679,476( 747,424円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・案内羽根のないダブルボリュート方式の採用により、吐出し量の広い範囲にわたって高い効率が得られます
【用途】
・一般給水・揚水、工業用水、ボイラ給水、散水に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MS型多段渦巻ポンプの型番50MS567.5Bのページです。
型番50MS567.5Bに関する仕様情報を記載しております。

MS型多段渦巻ポンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました