(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台ベタ棚 SUS430 WBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WB-6060
ステンレス作業台ベタ棚 SUS430 WBシリーズ ステンレスサギョウダイベタタナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,293円
税込単価
34,422円

【特長】・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。【用途】・研究施設、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

WB-6060 解除

Loading...

 
カタログを表示

WB-6060 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB-6060

600
600
116-1371
14500

1個

31,293( 34,422円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台ベタ棚 SUS430 WBシリーズの型番WB-6060のページです。
型番WB-6060に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台ベタ棚 SUS430 WBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WB-15060
WB-15075
WB-18060
WB-7545
WB-7560
WB-9045
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g)

52,743円

( 58,017円 )
1個 あり

5日目

1500600116-138130600

59,150円

( 65,065円 )
1個 あり

5日目

1500750116-138235700.0

59,336円

( 65,270円 )
1個 あり

5日目

1800600116-138335700.0

29,993円

( 32,992円 )
1個 あり

5日目

750450116-137214100

34,079円

( 37,487円 )
1個 あり

5日目

750600116-137316300

33,243円

( 36,567円 )
1個 あり

5日目

900450116-137416500.0

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました