(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSR2.4S-60HZ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) スイチュウポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,236円
税込単価
45,360円

【特長】・ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに、水位が1mmまで...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    120(最大)
  • 全揚程(m):
    12(最大)
  • 材質1:
    羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●底板:SPC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC
  • 口径(mm):
    50
  • 出力(kW):
    0.4
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 異物通過径(mm):
    3
  • 液温(℃):
    0~40℃
  • 使用可能水質:
    清掃水・床水・溜水
  • 全高(mm):
    282
  • 全長(mm):
    162
  • 全幅(mm):
    227

型番

HSR2.4S-60HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSR2.4S-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
周波数(Hz)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSR2.4S-60HZ

4944792106914
835-3672
10800.0
60
5.9

1個

41,236( 45,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに、水位が1mmまでの排水が可能です。
・吐出し方向が上向き、横向き変更可能です。
・床面を傷つけない合成ゴム付底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
【用途】
・一般建設工事の床水排水用。
・マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。
・一般的残水排水用。
【材質】
・羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●底板:SPC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様)の型番HSR2.4S-60HZのページです。
型番HSR2.4S-60HZに関する仕様情報を記載しております。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSR2.4S-50HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 周波数(Hz) 電流(A)

41,236円

( 45,360円 )
1個 あり

1日目

4944792106907835-367110600.0506.2

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました