(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック用キャスター受け

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルラック用キャスター受け【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【特長】・メタルラック・メタルミニキャスター用のキャスター受けです・キャスター...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    70
  • 奥行(mm):
    -
  • 高さ(mm):
    10
  • JANコード:
    4905009229918
  • トラスココード:
    513-5036
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
    合成ゴム
  • 径(mm):
    70
  • 支柱径(mm):
    25
  • 耐荷重(kg/個):
    75
  • 長さ(mm):
    10
  • 適合:
    メタルラックΦ25、メタルシェルフ
  • 幅(mm):
    70

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-4CU

1パック

4個入り

630( 693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック・メタルミニキャスター用のキャスター受けです
・キャスター止めや床の傷つき防止になります
【材質】
・合成ゴム

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用キャスター受けの型番MR-4CUのページです。
型番MR-4CUに関する仕様情報を記載しております。

メタルラック用キャスター受けのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました