(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帽子取付け用防塵メガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帽子取付け用防塵メガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけです・レンズは上げ下げ可能です...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    取付型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • JANコード:
    4962087641001
  • トラスココード:
    853-7148
  • 質量(g):
    85
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 角度調整:
  • 材質2:
    金具:鉄
  • 幅(mm):
    165
  • レンズ厚(mm):
    2.0
  • 高さ(mm):
    80
  • メガネ併用可否:
  • レンズ色:
    透明

型番

NO.1400C 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

防じん用・紫外線しゃ光用

  • レンズ色:透明
  • 製品重量:約85g
  • レンズサイズ:長さ80mm×幅165mm
  • 紫外線透過率(%):0.0003以下

使用方法・使用事例

使用方法

差し込み部の調整

帽子取付け用防塵メガネ 使用方法

ヒサシの厚みによって、差し込み部の間に紙等を詰めてください。

使用事例

帽子取付け用防塵メガネ 使用事例

注意・禁止事項

絶縁保護具の着用が義務付けられている作業には使用しないでください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1400C

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけです
・レンズは上げ下げ可能です
・レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製です
・目とレンズの距離や高さなどが簡単に調節できます
・差し込み具にペン差しが付いています
・目に有害な紫外線を99.9%カットするレンズを使用しています
【用途】
・粉じん作業
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・金具:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帽子取付け用防塵メガネの型番NO.1400Cのページです。
型番NO.1400Cに関する仕様情報を記載しております。

帽子取付け用防塵メガネのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました