(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコチェック ED-ST 洗浄液 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコチェック ED-ST 洗浄液 透明

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,051円 ~ 1,611円
税込価格
1,156円 ~ 1,772円

【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:エチルアルコール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(ml)
液種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571360630054
275
365-6802
420
-

1個

1,051( 1,156円 )

1日目

4571360630061
395
365-6811
600
洗浄

5個

1,611( 1,772円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です
・エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます
・試験品表面のサビ・油汚れを除去します
・JIS Z 2343-2適合品です
【用途】
・染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
【材質】
・主成分:エチルアルコール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコチェック ED-ST 洗浄液 透明のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました