(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパワーショートLEDライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ハイパワーショートLEDライト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,280円 ~ 23,800円
税込価格
23,408円 ~ 26,180円

【特長】・コンパクト(全長325mm)で狭い所での取り回しがし易いです・光の拡...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    フック付
  • 明るさ(lm):
    970
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防滴
  • 詳細タイプ:
    ハイパワーコンパクトタイプ
  • 電圧(V):
    100
  • 色温度:
    5000K
  • 材質1:
    外筒:PP、本体ケース:ポリカ、電源ケーブル:被覆ビニール
  • 外径(mm):
    34
  • 消費電力(W):
    9
  • 全長(mm):
    325
  • 演色評価指数:
    Ra80
  • 保護等級:
    IP66

(i)ご注意

  • 落とさないでくださいライト部分を破損する恐れがあります。
  • 使用電圧は守ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
コード長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
4571169245183
859-8291
270
ライト本体・落下防止バンド

1個

21,280( 23,408円 )

6日目

5
4571169245190
859-8292
720
ライト本体

1個

23,800( 26,180円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト(全長325mm)で狭い所での取り回しがし易いです
・光の拡散角が広く十分な作業視野を確保できます
・外筒は拡散剤入りのPPハードカバーです
【用途】
・電源が確保できる定位置での作業用ライトです
・自動車修理工場等のメンテナンス工場向けハンドタイプ作業灯です

(i)ご注意

  • 落とさないでくださいライト部分を破損する恐れがあります。
  • 使用電圧は守ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーショートLEDライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト