(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラテックスディスポ・NEO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラテックスディスポ・NEO【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,510円
税込単価
3,861円

【特長】・作業性の優れた天然ゴム製です・特殊加工によるスムースタイプの手袋です...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    SS
  • 色:
    ナチュラル
  • JANコード:
    4547691682956
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
    天然ゴム(ラテックス)
  • 厚さ(mm):
    0.15
  • 手のひら周り(cm):
    15
  • 全長(cm):
    29
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • ISO Class:
    6(Fed/STDクラス1000)相当

型番

GT1351SS 解除

Loading...

製品特長・仕様

ラテックスディスポ・NEO 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT1351SS

1パック

100個入り

3,510( 3,861円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性の優れた天然ゴム製です
・特殊加工によるスムースタイプの手袋です
・袖口までしっかりカバーできるロングタイプです
【用途】
・製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
【材質】
・天然ゴム(ラテックス)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラテックスディスポ・NEOの型番GT1351SSのページです。
型番GT1351SSに関する仕様情報を記載しております。

ラテックスディスポ・NEOのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました