(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご上部補助金具 屋根Pita

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はしご上部補助金具 屋根Pita【2個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
32,175円 27,348円
税込単価
35,393円 30,083円

【特長】・雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます・使用しないときは収納で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    836-4236
  • JANコード:
    4989247050015
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 適合機種:
    JOB、CSM
  • 品名:
    はしご上部補助金具“屋根Pita”

(i)ご注意

  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP-YP

1パック

2個入り

32,175円

27,348

( 30,083円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます
・使用しないときは収納できます
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご上部補助金具 屋根Pitaの型番LP-YPのページです。
型番LP-YPに関する仕様情報を記載しております。

はしご上部補助金具 屋根Pitaのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
高所作業の足掛けに
評価 5.0満足度:5.02022/11/03
二連はしごのを壁に掛ける際に使っています。非常に便利で、壁に対してダイレクトにはしごが当たらないのでエンドカバーなくても気にならないのと、なんせ屋根に上がりやすいし雨樋に当たらないので必須アイテム。
ハシゴに加工が必要なんですけどアルミに穴あけするだけなんで簡単。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました