(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(SUSリング製) ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(SUSリング製) ショートタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,813円 ~ 10,387円
税込価格
6,394円 ~ 11,426円

【特長】・ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです【用途】・プロセス液などに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • 詳細タイプ:
    ショートタイプ
  • 外径(mm):
    178
  • 長さ(mm):
    407
  • 適合ハウジング:
    1BHE1・1BHS1・1BMT1
  • 質量(g):
    130
  • 材質1:
    ろ材:ポリプロピレン(PP)/リング:ステンレス(SUS304)
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • ろ過精度(μm):
    25
  • 最大許容差圧(Mpa):
    0.24

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
417-5204
4548623884264

1個

6,103( 6,713円 )

1日目

417-5221
4548623884288

1個

5,813( 6,394円 )

1日目

417-5280
4548623884349

1個

10,387( 11,426円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです
【用途】
・プロセス液などに含まれる微粒子の除去に

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(SUSリング製) ショートタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました