(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高機能瞬間接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高機能瞬間接着剤

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,400円 ~ 3,840円
税込価格
2,640円 ~ 4,224円

【特長】・耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。・冷熱性、高はく離性、耐湿性にも...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(g)
粘度(mPa・s)
使用温度範囲(℃)
固着時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6902545343908
199-1624
-
主成分:シアノアクリレート系
20
4000~8000
-55~70
-

1個

2,400( 2,640円 )

4日目

6902545369595
199-1623
68
-
50
-
-
20~50秒

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。
・冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
【用途】
・自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。
・自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。
・衝撃 熱に対して耐性を持ちます。
【材質】
・主成分:シアノアクリレート系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能瞬間接着剤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました