(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止めコート剤 PC6315

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滑り止めコート剤 PC6315

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,301円 33,988円
税込単価
42,131円 37,387円

【特長】・二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です・階段、縞鋼板にも塗布でき...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    8600
  • 材質1:
    エポキシ樹脂

型番

BF-ZV-YEL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-ZV-YEL

イエロー
0079340011496
351-9911
3.6

1個

38,301円

33,988

( 37,387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です
・階段、縞鋼板にも塗布できます
・一般的に3~5年の耐久性があります
・低臭気です
・水や油が付着しても高い滑り止め効果があります
・熱、水、薬品に対して高い耐候性があります
・下地を選ばない高い接着力があります
【用途】
・食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に
・今まで滑り止め対策では難しかった個所に
・階段、スロープ、フロアー、トラックヤード、リフト走行路、屋上、はしご、遊具施設、などの安全を要求される個所に
【材質】
・エポキシ樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めコート剤 PC6315の型番BF-ZV-YELのページです。
型番BF-ZV-YELに関する仕様情報を記載しております。

滑り止めコート剤 PC6315のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BF-ZV-GRE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 容量(L)

40,195円

( 44,215円 )
1個 あり

1日目

0079340011502290-13153.3

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました