(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴンM20型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M20-6045-U75
ステンレスワゴンM20型 ステンレスワゴンM20ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,492円
税込単価
43,441円

【特長】・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。・ご使用状況...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    800
  • 最大積載量(kg/台):
    80
  • キャスター径(mm):
    75
  • 均等積載量(kg/段):
    50
  • 支柱径(mm):
    25
  • 段数(段):
    2
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 材質3:
    車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • スチール製 75φウレタン車車(ストッパー付)です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

型番

M20-6045-U75 解除

Loading...

 
カタログを表示

M20-6045-U75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M20-6045-U75

600
450
459-7699
12000
本体:ステンレス(SUS430)●No.4仕上
キャスター金具:スチール

1個

39,492( 43,441円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場などに。
・移動台として。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430)●No.4仕上
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • スチール製 75φウレタン車車(ストッパー付)です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワゴンM20型の型番M20-6045-U75のページです。
型番M20-6045-U75に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスワゴンM20型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M20-7545-U75
M20-7560-U75
M20-9045-U75
M20-9060-U75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
トラスココード 質量(g) 材質1 材質2

44,432円

( 48,875円 )
1個 あり

5日目

750450459-770213500本体:ステンレス(SUS430)●No.4仕上キャスター金具:スチール

49,536円

( 54,490円 )
1個 あり

5日目

750600459-771116400本体:ステンレス(SUS430)●No.4仕上キャスター金具:スチール

46,931円

( 51,624円 )
1個 あり

5日目

900450459-772914800本体:ステンレス(SUS430)●No.4仕上キャスター金具:スチール

52,859円

( 58,145円 )
1個 あり

5日目

900600459-773718200本体:ステンレス(SUS430)、No.4仕上キャスター金具:スチール

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました