(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム用補修剤 パテ状タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム用補修剤 パテ状タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,174円
税込単価
15,591円

【特長】・引張り及び引き裂き強度が強い・伸び及び弾性が大きい・耐摩耗性がある(...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • JANコード:
    4512192317928
  • トラスココード:
    454-8647
  • 可使時間:
    25分(25℃)
  • 硬化時間:
    16時間(25℃)
  • 容量(g):
    450
  • 質量(g):
    644
  • 材質1:
    主成分:ポリウレタン樹脂
  • 耐熱温度(℃):
    80

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV15820

1個

14,174( 15,591円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張り及び引き裂き強度が強い
・伸び及び弾性が大きい
・耐摩耗性がある(衝撃摩耗に効果有り)
・コンクリート、ゴム、木材等用プライマー:FL20(15985)
【用途】
・ゴムロールの製作又は修理
・ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修
・ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング
・ショックパッド、バンパー、クッションの製作
・機械装置等の振動や騒音防止
【材質】
・主成分:ポリウレタン樹脂
【セット内容】
・主剤、硬化剤、木ベラ、混合容器

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム用補修剤 パテ状タイプの型番DV15820のページです。
型番DV15820に関する仕様情報を記載しております。

ゴム用補修剤 パテ状タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました