(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1インチ・ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JP-4014
1インチ・ソケット ローリータンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,852円
税込単価
3,137円

【特長】・AT100、200、300、500、800、1000用のバルブをセッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ソケット:ポリエチレン

型番

JP-4014 解除

Loading...

商品情報を表示

JP-4014 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JP-4014

105-9826
4906301503034
50.000

2個

2,852( 3,137円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AT100、200、300、500、800、1000用のバルブをセットするためのジョイントです
【用途】
・ローリーの排出用に
【材質】
・ソケット:ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1インチ・ソケットの型番JP-4014のページです。
型番JP-4014に関する仕様情報を記載しております。

1インチ・ソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JP-4015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g)

2,425円

( 2,668円 )
2個 あり

8日目

106-1301490630150304155.000

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました