(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスペンサコントローラー 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスペンサコントローラー 標準タイプ

通常単価(税別)
84,076円
税込単価
92,484円

【特長】・吐出時間の確認に便利なタイマーのデジタル表示です・チャンネル機能、シ...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    819-8972
  • 質量(g):
    1400
  • 幅(mm):
    160
  • 奥行(mm):
    110
  • 高さ(mm):
    80
  • 吐出圧調整範囲(MPa):
    0.02~0.69
  • 吐出時間調整範囲(秒):
    0.010~99.999
  • 電源(V):
    AC85~264V(50Hz/60Hz)
  • 適合チューブ内径(mm):
    6

(i)ご注意

  • アクセサリ関係は全てオプションになります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD2200C

1個

84,076( 92,484円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出時間の確認に便利なタイマーのデジタル表示です
・チャンネル機能、ショットカウンタ機能、インターバル機能付きです
・低消費電力、コンパクト設計により無駄を解消しました
【用途】
・接着剤の塗布

(i)ご注意

  • アクセサリ関係は全てオプションになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスペンサコントローラー 標準タイプの型番AD2200Cのページです。
型番AD2200Cに関する仕様情報を記載しております。

ディスペンサコントローラー 標準タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました