(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SER510F-GL
ナイキ 事務用チェアー SER510F オフィスチェア

ナイキ 事務用チェアー SER510F SER510F-GL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,725円
税込単価
24,998円

【特長】・ロープライスのオフィスチェアです【材質】・脚部:PA+GF樹脂成型、...

詳細情報を確認する

  • 座幅(mm):
    465
  • 座奥行(mm):
    430
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    10300
  • 座高(mm):
    400~505
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

型番

SER510F-GL 解除

Loading...

SER510F-GL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
色詳細
トラスココード
材質1
材質2
材質3
張地
脚色
座面色
背面色
肘有無
座面高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SER510F-GL

肘なし
-
124-5167
脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター
背部・座部:モールドウレタン
肘部:樹脂成型品
-
ブラック
グレー
グレー
-
400~505

1個

22,725( 24,998円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープライスのオフィスチェアです
【材質】
・脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター
・背部・座部:モールドウレタン
・肘部:樹脂成型品

SER510F-GLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 事務用チェアー SER510Fの型番SER510F-GLのページです。
型番SER510F-GLに関する仕様情報を記載しております。

ナイキ 事務用チェアー SER510Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SER510F-BLB
SER510F-GR
SER510F-GRB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 色詳細 トラスココード 材質1 材質2 材質3 張地 脚色 座面色 背面色 肘有無 座面高さ(mm)

25,050円

( 27,555円 )
1個 あり

4日目

肘なし背:ブルー、座:ブラック124-2049脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター背部・座部:モールドウレタン肘部:樹脂成型品-ブラックブラックブルー/-400~505

25,050円

( 27,555円 )
1個 あり

4日目

肘なし-120-2140脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター背部・座部:モールドウレタン肘部:樹脂成型品-ブラックグリーングリーン-400~505

23,170円

( 25,487円 )
1個 あり

4日目

肘なし背:グリーン、座:ブラック120-0616脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター背部・座部:モールドウレタン肘部:樹脂成型品-ブラックブラックグリーン/-400~505

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました