(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン支柱 H880用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEW-7H-M16SET
フェニックスワゴン支柱 H880用【4個入り】 フェニックスワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,224円
税込単価
12,346円

【特長】・スチール:ユニクロメッキ【セット内容】・支柱キャップ4個

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 適合支柱径(mm):
    25.4

型番

PEW-7H-M16SET 解除

Loading...

商品情報を表示

PEW-7H-M16SET の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-7H-M16SET

611
4989999429862
493-9824
1900
スチール:ユニクロメッキ

1パック

4個入り

11,224( 12,346円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール:ユニクロメッキ
【セット内容】
・支柱キャップ4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン支柱 H880用の型番PEW-7H-M16SETのページです。
型番PEW-7H-M16SETに関する仕様情報を記載しております。

フェニックスワゴン支柱 H880用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PEW-6H-M16SET
PEW-9H-M16SET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)
(g)
材質1

9,220円

( 10,142円 )

4個入り

1パック あり

1日目

5004989999429749493-97011600スチール:ユニクロメッキ

11,249円

( 12,374円 )

4個入り

1パック あり

1日目

7514989999430196493-98912300スチール(ユニクロメッキ)

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました