(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨型センサーコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防雨型センサーコード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,786円
税込単価
5,265円

【特長】・暗くなると自然に通電し、明るくなると電気を遮断します・投光器などの照...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    0.5
  • 電線太さ(mm2):
    0.75
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント個数:
    1
  • 商品タイプ:
    コンセントプラグ
  • 特徴:
    防雨型
  • 詳細タイプ:
    防雨型センサーコード
  • JANコード:
    4937305035184
  • トラスココード:
    327-2630
  • 質量(g):
    160
  • コンセント仕様定格:
    2P・12A・125V
  • コンセント仕様形状:
    二相2
  • 電線種:
    VCT

(i)ご注意

  • センサー部分に照明の光が当たらないようにして下さい。

型番

SSW-0.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSW-0.5

5個

4,786( 5,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗くなると自然に通電し、明るくなると電気を遮断します
・投光器などの照明器具に取り付けるだけです
・屋外用防雨コンセントです
・許容電流は12A(1200W)です
【用途】
・工事現場の照明、工場内の照明、庭先の照明に

(i)ご注意

  • センサー部分に照明の光が当たらないようにして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨型センサーコードの型番SSW-0.5のページです。
型番SSW-0.5に関する仕様情報を記載しております。

防雨型センサーコードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました