(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布粘着75050

布粘着75050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
697円
税込単価
767円

【特長】・基材強度に優れる【用途】・引越や荷物の梱包用途に。【材質】・基材:ス...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.33
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3
  • JANコード:
    4904140850906
  • トラスココード:
    146-7759
  • 材質1:
    基材:スフモス
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系粘着剤
  • サイズ:
    0.33mm×50mm×25m
  • 質量(g):
    450

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
テープ厚(mm)0.33基材布(スフ)
粘着剤ゴム系粘着力3
JANコード4904140850906トラスココード146-7759
材質1基材:スフモス材質2粘着剤:ゴム系粘着剤
サイズ0.33mm×50mm×25m質量(g)450

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J5090

1個

697( 767円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材強度に優れる
【用途】
・引越や荷物の梱包用途に。
【材質】
・基材:スフモス
・粘着剤:ゴム系粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布粘着75050の型番J5090のページです。
型番J5090に関する仕様情報を記載しております。

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト