(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 固定スナップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス 固定スナップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,065円
税込単価
1,172円

【特長】・アイの部分が固定されています【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープなどの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • JANコード:
    4982970403714
  • トラスココード:
    378-8202
  • 質量(g):
    25
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • W(mm):
    22
  • 使用荷重(kN):
    0.20
  • d(mm):
    10
  • D(mm):
    4
  • L(mm):
    53
  • S(mm):
    5
  • t(mm):
    6

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-115

4個

1,065( 1,172円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が固定されています
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 固定スナップの型番B-115のページです。
型番B-115に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス 固定スナップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました