(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱マルチグリス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

耐熱マルチグリス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

【特長】・潤滑性、防錆性、耐水性に優れています・高温下で固化しにくい耐熱グリス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐水性:
  • 色:
  • 使用温度(℃):
    -20~200
  • JANコード:
    4989999293470
  • トラスココード:
    473-6435
  • 質量(g):
    400
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
  • 容量(g):
    400
  • ちょう度番号(JIS):
    2号

型番

TCG-MP400-2 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

耐熱マルチグリス 取扱説明書
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類ジャバラ耐水性
使用温度(℃)-20~200
JANコード4989999293470トラスココード473-6435
質量(g)400材質1主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
容量(g)400ちょう度番号(JIS)2号

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCG-MP400-2

5個

1,450( 1,595円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑性、防錆性、耐水性に優れています
・高温下で固化しにくい耐熱グリスです
【用途】
・高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど
【材質】
・主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱マルチグリスの型番TCG-MP400-2のページです。
型番TCG-MP400-2に関する仕様情報を記載しております。

耐熱マルチグリスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト