(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カベタックスポンジ粘着ピン

カベタックスポンジ粘着ピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
240円
税込単価
264円

【特長】・画びょうやピンが使えない壁面などへ貼るのに最適・屋外の壁(砂壁は除く...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 被着体や貼付時間などによっては傷めることがあります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KW-211

1個

240( 264円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・画びょうやピンが使えない壁面などへ貼るのに最適
・屋外の壁(砂壁は除く)にもご使用になれます

(i)ご注意

  • 被着体や貼付時間などによっては傷めることがあります。

KW-211で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カベタックスポンジ粘着ピンの型番KW-211のページです。
型番KW-211に関する仕様情報を記載しております。

カベタックスポンジ粘着ピンのレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
設備製作時
評価 3.0満足度:3.02025/03/18
せつびをせいさくするさいにひつようなぶひんをいそぎてはいしたいときたすかります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました