(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンガススプレー専用ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンガススプレー専用ノズル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
368円
税込単価
405円

【特長】・ノンガススプレー専用のノズルです【用途】・ノンガススプレーの替えノズ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4989999478174
  • トラスココード:
    819-9081
  • 質量(g):
    41
  • 材質1:
    ボディー・ノズル:ポリプロピレン
  • 全長(mm):
    230
  • 材質2:
    吸水ホース:ポリエチレン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECO-NOZ

5個

368( 405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンガススプレー専用のノズルです
【用途】
・ノンガススプレーの替えノズルとして
【材質】
・ボディー・ノズル:ポリプロピレン
・吸水ホース:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンガススプレー専用ノズルの型番ECO-NOZのページです。
型番ECO-NOZに関する仕様情報を記載しております。

ノンガススプレー専用ノズルのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
タップ・切削加工時の油塗布に使用してます。
評価 5.0満足度:5.02021/11/08
タップ切削加工用で、スプレー缶を使用して油を付けていたが、缶の廃棄
ロスが発生するため、リサイクル可能な仕様のスプレーを買って使用していた。それから、油が切れた時に詰め替え用の容器品を購入していましたが、
このノズルのみ取付使用する事が出来る事がわかり、詰め替え用にノズルを取り付けが出来たことで、容器の廃棄ロスが大幅に削減出来た。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました