(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30kg(100g)上皿はかり

30kg(100g)上皿はかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,600円
税込単価
17,160円

最小表示100g単位で、最大30kgまで測定可能な角形のはかりです。検定品(取...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    30000
  • 最小表示(g):
    100
  • 計数可能最小単重(g):
    1000
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    250
  • 計量皿寸法W(mm):
    250
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 天板材質:
    鉄製
  • 目盛板外径:
    214mm
  • 重量:
    4.1kg
  • 計量範囲:
    1~30kg
  • メーカー:
    大和製衡(Yamato)
  • メーカー型番:
    SDX-30

型番

EA715AB-30X 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715AB-30X

1個

15,600( 17,160円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最小表示100g単位で、最大30kgまで測定可能な角形のはかりです。
検定品(取引・証明用に使用できます。)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715AB-30Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30kg(100g)上皿はかりの型番EA715AB-30Xのページです。
型番EA715AB-30Xに関する仕様情報を記載しております。

30kg(100g)上皿はかりのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました