(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アダプター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,400円 ~ 3,400円
税込価格
2,640円 ~ 3,740円

差替式トルクレンチ用のヘッドを四角差し込みのハンドルに装着できるアダプター。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状や寸法などが異なります。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
差込角(mm)
差込部(D)(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.35
8
25

1個

2,400( 2,640円 )

5日目

9.5
10
32

1個

2,600( 2,860円 )

5日目

9.5
12
36

1個

2,800( 3,080円 )

5日目

12.7
15
41

1個

3,000( 3,300円 )

5日目

12.7
19
47

1個

3,200( 3,520円 )

5日目

12.7
22
49

1個

3,400( 3,740円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差替式トルクレンチ用のヘッドを四角差し込みのハンドルに装着できるアダプター。

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状や寸法などが異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました