(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サラヤ ミュークリーンメイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サラヤ ミュークリーンメイト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
521,788円 452,233円
税込単価
573,967円 497,456円

【特長】・食品や器具の洗浄に最適で、水道水のように簡単に使える微酸性電解水の生...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除菌衛生用品
  • 間口(mm):
    287
  • 奥行(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    297
  • トラスココード:
    176-2051
  • 質量(g):
    2700.0

(i)ご注意

  • 原水は、水道水「水道法(昭和32法律第177号)第4条第2項の規定に基づく「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省101号)に適合」または、飲料水基準を満たした井戸水等をご使用ください。原水のpH、硬度によっては規定の電解水水質から外れる場合があります。
  • 据付費別途
  • 使用薬液(ミュークリーンメイト)は別売です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71019

1個

521,788円

452,233

( 497,456円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品や器具の洗浄に最適で、水道水のように簡単に使える微酸性電解水の生成装置です。
・ノータッチのカンタン操作です。
・殺菌効果のある機能水(微酸性次亜塩素酸水)を生成する装置で、すすぎと同時に除菌ができます。
・液晶モニターで運転状況が一目でわかり、トラブル・保守部品交換をわかりやすくお知らせします。
・電源:単相100V
・ピュアスター水生成能力:約300L/h 
【用途】
・微酸性電解水生成装置。

(i)ご注意

  • 原水は、水道水「水道法(昭和32法律第177号)第4条第2項の規定に基づく「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省101号)に適合」または、飲料水基準を満たした井戸水等をご使用ください。原水のpH、硬度によっては規定の電解水水質から外れる場合があります。
  • 据付費別途
  • 使用薬液(ミュークリーンメイト)は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラヤ ミュークリーンメイトの型番71019のページです。
型番71019に関する仕様情報を記載しております。

サラヤ ミュークリーンメイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました