(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAP-11A
TRUSCO 大物養生Cappie パレット

TRUSCO 大物養生Cappie CAP-11A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,505円
税込単価
1,656円

【特長】・簡易養生用のキャッピーです。・開口部にゴムひもがついているのでシート...

詳細情報を確認する

型番

CAP-11A 解除

Loading...

CAP-11A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAP-11A

1000
1000
1000・0.06
4989999107555
161-3047
630.000

2個

1,505( 1,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易養生用のキャッピーです。
・開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。
・使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。
・半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
・W500×D500×H500mmまでのものに使用できます。
【用途】
・パレットカバーとして。
・使用しない時の機械のホコリよけに。

CAP-11Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 大物養生Cappieの型番CAP-11Aのページです。
型番CAP-11Aに関する仕様情報を記載しております。

TRUSCO 大物養生Cappieのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CAP-05A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ・厚み (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

863円

( 949円 )
2個 あり

1日目

500500500・0.064989999107562161-3046230.000

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました