(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

飛沫飛散防止パネル 木製フレームタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHBP64
飛沫飛散防止パネル 木製フレームタイプ パーテーション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,460円
税込単価
6,006円

【特長】・お客様や関係者内でウイルス等の飛沫感染防止に役立ちます。・アクリルパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • パネル厚(mm):
    15(枠)
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    パネル:アクリル
  • 材質2:
    枠:MDF

(i)ご注意

  • パネルの下に20mmの隙間ができます。

Loading...

 
カタログを表示

MHBP64 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHBP64

208-7219
4977720060194
1600.0

1個

5,460( 6,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お客様や関係者内でウイルス等の飛沫感染防止に役立ちます。
・アクリルパネルで透明度がよく、木製枠で割れにくいです。
・縦横兼用です。
・差し込むだけの簡単設置です。
・パネルの下の隙間は20mmです。
【用途】
・オフィス・飲食店・店舗・公共施設等での飛沫感染防止に。
・卓上パーテーションとして。
【材質】
・パネル:アクリル
・枠:MDF

(i)ご注意

  • パネルの下に20mmの隙間ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛沫飛散防止パネル 木製フレームタイプの型番MHBP64のページです。
型番MHBP64に関する仕様情報を記載しております。

飛沫飛散防止パネル 木製フレームタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHBP69
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g)

7,111円

( 7,822円 )
1個 あり

1日目

208-721849777200602002000.0

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました