(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ ソーシャルディスタンポール5本セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SDP-5WH
カーボーイ ソーシャルディスタンポール5本セット【5個入り】 チェーンスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,774円
税込単価
8,551円

【特長】・ソーシャルディスタンスの表記で2m間隔での整列を促します。・プラスチ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    870
  • 幅(mm):
    300
  • 詳細タイプ:
    水重石
  • 質量(g):
    815.000
  • 直径(mm):
    300
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • ポール径(mm):
    63

型番

SDP-5WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

SDP-5WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SDP-5WH

SDP-5WH

ホワイト
4968124215440
215-0788

1パック

5個入り

7,774( 8,551円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーシャルディスタンスの表記で2m間隔での整列を促します。
・プラスチックチェーンを掛けられるフックが付いているので、チェーンスタンドとしてもご利用いただけます。
・ベース部分に水または砂を入れ転倒を抑制します。
・タイプ:水重石
【用途】
・2m間隔整列(ソーシャルディスタンス)の誘導に。【セット内容】
・ピラーパーツ5本、ベースパーツ5個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ ソーシャルディスタンポール5本セットの型番SDP-5WHのページです。
型番SDP-5WHに関する仕様情報を記載しております。

カーボーイ ソーシャルディスタンポール5本セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDP-5BK
SDP-5BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

7,774円

( 8,551円 )

5個入り

1パック あり

1日目

ブラック4968124215464215-0790

7,774円

( 8,551円 )

5個入り

1パック あり

1日目

ブルー4968124215457215-0789

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました