(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 送風機ハンディジェット用ファンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HJF-200-F
TRUSCO 送風機ハンディジェット用ファンセット ソウフウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,321円
税込単価
2,553円

【特長】・ハンディジェットに使用するファンの取り付けビスも含めたセット品です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
  • タイプ詳細:
    ファンセット

(i)ご注意

  • 防爆タイプではありません。

型番

HJF-200-F 解除

Loading...

 
カタログを表示

HJF-200-F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ハネ径(mm)
ファン翼数(枚)
質量(g)
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJF-200-F

4989999009460
149-5986
200
6
310
HJF-200、HJF-200S、HJF-200-2V-1

4個

2,321( 2,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディジェットに使用するファンの取り付けビスも含めたセット品です。
【材質】
・ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)

(i)ご注意

  • 防爆タイプではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 送風機ハンディジェット用ファンセットの型番HJF-200-Fのページです。
型番HJF-200-Fに関する仕様情報を記載しております。

TRUSCO 送風機ハンディジェット用ファンセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HJF-250-F
HJF-300-F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード ハネ径(mm) ファン翼数(枚) 質量(g) 適合本体

2,519円

( 2,771円 )
4個 あり

1日目

4989999009477149-59872506360HJF-250、HJF-250-2V-1

2,918円

( 3,210円 )
4個 あり

1日目

4989999009484149-59883004520HJF-300、HJF-300S、HJF-300-2V-1

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました