(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,750円
税込単価
9,625円

【特長】・殺菌・消毒ができる、やわらかな感触のピンク色の手洗い石けん液です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液状タイプ
  • 容器形状:
    詰替用
  • 容量(kg):
    18
  • スクラブ:
    なし
  • JANコード:
    4973512237232
  • トラスココード:
    220-8603
  • 質量(g):
    19300
  • 材質1:
    有効成分:イソプロピルメチルフェノール
  • 奥行(mm):
    270
  • 高さ(mm):
    302
  • 幅(mm):
    341
  • 材質2:
    外箱:紙、内袋:PE・PA、キャップ:PE
  • 材質3:
    外箱:紙、内袋:PE・PA、キャップ:PE
  • 香り:
    無香料

(i)ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ液状タイプ容器形状詰替用
容量(kg)18スクラブなし
JANコード4973512237232トラスココード220-8603
質量(g)19300材質1有効成分:イソプロピルメチルフェノール
奥行(mm)270高さ(mm)302
幅(mm)341材質2外箱:紙、内袋:PE・PA、キャップ:PE
材質3外箱:紙、内袋:PE・PA、キャップ:PE香り無香料

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23723

1個

8,750( 9,625円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌・消毒ができる、やわらかな感触のピンク色の手洗い石けん液です。
・香料無添加です。
・3倍希釈使用です。
・医薬部外品です。
【用途】
・手指の洗浄・殺菌・消毒。
【材質】
・有効成分:イソプロピルメチルフェノール
・外箱:紙、内袋:PE・PA、キャップ:PE
・外箱:紙、内袋:PE・PA、キャップ:PE

(i)ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIBの型番23723のページです。
型番23723に関する仕様情報を記載しております。

フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト