(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルドアロックID-202TAB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルドアロックID-202TAB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,857円
税込単価
20,743円

【特長】・コストパフォーマンスに優れた暗証番号式です。・扉を閉めると自動でロッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊錠
  • 用途:
    扉・引戸
  • バックセット(mm):
    36
  • 適用扉厚(mm):
    35~50
  • JANコード:
    4524597021027
  • 質量(g):
    1000.0
  • トラスココード:
    217-8974
  • 材質1:
    室外側・室内側:ダイキャスト(アルミ合金)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ID-202TAB

1個

18,857( 20,743円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れた暗証番号式です。
・扉を閉めると自動でロック、オートロック機能を搭載しています。
・手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能です。
・運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載しています。
・セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能です。
・非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能です。
・マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心・便利機能を搭載しています。
【用途】
・玄関、オフィス、病院施設などの開き戸用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルドアロックID-202TABの型番ID-202TABのページです。
型番ID-202TABに関する仕様情報を記載しております。

デジタルドアロックID-202TABのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました