(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトサーモグラフィカメラ C5(Wi-Fi機能付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

コンパクトサーモグラフィカメラ C5(Wi-Fi機能付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
165,000円
税込単価
181,500円

【特長】・コンパクトサーモグラフィカメラは、建物検査、施設のメンテナンス、 空...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~400
  • 温度最小表示(℃):
    0.07
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 画素数:
    160×120
  • JANコード:
    4743254004467
  • トラスココード:
    217-9002
  • 奥行(mm):
    138
  • 高さ(mm):
    24
  • 幅(mm):
    84
  • 質量(g):
    190
  • 空間分解能(mrad):
    6.3
  • 測定視野角(°):
    54×42
  • 品名:
    FLIR C5
  • 保護等級:
    IP54
  • インターフェース:
    Wi-Fi、USB2.0、Bluetooth、PAN
  • 電源:
    内蔵充電式リチウムイオンバッテリー
  • 電源(V):
    5
  • フレームタイム(Hz):
    8.7
  • 付属品:
    専用ポーチ、USBケーブル、ストラップ

型番

89401-0202 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプサーモグラフィカメラ測定温度範囲(℃)-20~400
温度最小表示(℃)0.07使用温度範囲(℃)-10~50
防滴・防水機能防水画素数160×120
JANコード4743254004467トラスココード217-9002
奥行(mm)138高さ(mm)24
幅(mm)84質量(g)190
空間分解能(mrad)6.3測定視野角(°)54×42
品名FLIR C5保護等級IP54
インターフェースWi-Fi、USB2.0、Bluetooth、PAN電源内蔵充電式リチウムイオンバッテリー
電源(V)5フレームタイム(Hz)8.7
付属品専用ポーチ、USBケーブル、ストラップ - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89401-0202

1個

165,000( 181,500円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサーモグラフィカメラは、建物検査、施設のメンテナンス、 空調、電気修理などのトラブルシューティング用途で頼りになるツールです。
・FLIR のクラウドサービス FLIRIgnite への接続で、データの転送・保存・バックアップが可能です。
・3.5インチ一体型タッチスクリーンはシンプルな操作で、検査を迅速に行えます。
・高温のヒューズ、配管設備の問題など現場の問題をいつでも発見可能にします。
【用途】
・電気設備点検に。
・建築物診断に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトサーモグラフィカメラ C5(Wi-Fi機能付)の型番89401-0202のページです。
型番89401-0202に関する仕様情報を記載しております。

コンパクトサーモグラフィカメラ C5(Wi-Fi機能付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 専用の画像処理ソフトウェアをダウンロードしたいのですが。
A
メーカーのホームページからダウンロード可能です。
Q 取扱説明書を入手したいのですが。
A
メーカーのホームページからダウンロード可能です。

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト