(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差替式トルクレンチクイックスパナヘッドセット

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T15D100RSQ50
差替式トルクレンチクイックスパナヘッドセット TNE トルクレンチクイックスパナヘッドセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,981円
税込単価
32,979円

【特長】・差替式トルクレンチ用のクイックスパナ型の差替ヘッドとトルクレンチ本体...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状や寸法などが異なります。

型番

T15D100RSQ50 解除

Loading...

カタログを表示

T15D100RSQ50の仕様・寸法情報

形状スパナヘッド二面幅寸法(mm)12 ~ 19
セット内容トルクレンチ:T15D100+クイックスパナヘッド:15DRSQ-12、15DRSQ-13、15DRSQ-14、15DRSQ-17、15DRSQ-19 - -

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T15D100RSQ50

12 ~ 19
トルクレンチ:T15D100+クイックスパナヘッド:15DRSQ-12、15DRSQ-13、15DRSQ-14、15DRSQ-17、15DRSQ-19

1個

29,981( 32,979円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差替式トルクレンチ用のクイックスパナ型の差替ヘッドとトルクレンチ本体のセット
・各種二面幅をセットにしています
・差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適!

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状や寸法などが異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式トルクレンチクイックスパナヘッドセットの型番T15D100RSQ50のページです。
型番T15D100RSQ50に関する仕様情報を記載しております。

差替式トルクレンチクイックスパナヘッドセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T10D20RSQ40
T12D50RSQ50
T19D200RSQ40
T22D300RSQ30
T8D13RSQ30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法
(mm)
セット内容

26,520円

( 29,172円 )
1個 あり

5日目

8 ~ 13トルクレンチ:T10D20+クイックスパナヘッド:10DRSQ-08、10DRSQ-10、10DRSQ-12、10DRSQ-13

27,232円

( 29,955円 )
1個 -

5日目

10 ~ 17トルクレンチ:T12D50+クイックスパナヘッド:12DRSQ-10、12DRSQ-12、12DRSQ-13、12DRSQ-14、12DRSQ-17

37,905円

( 41,696円 )
1個 あり

5日目

17 ~ 24トルクレンチ:T19D200+クイックスパナヘッド:19DRSQ-17、19DRSQ-19、19DRSQ-22、19DRSQ-24

37,905円

( 41,696円 )
1個 あり

5日目

19 ~ 24トルクレンチ:T22D300+クイックスパナヘッド:19DRSQ-19、19DRSQ-22、19DRSQ-24

18,442円

( 20,286円 )
1個 -

5日目

8 ~ 12トルクレンチ:T8D13+クイックスパナヘッド:8DRSQ-08、8DRSQ-10、8DRSQ-12
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法
(mm)
セット内容

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト