(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックスパナ DSQシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クイックスパナ DSQシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

【特長】・独自のクイック機構でボルトナットに対して抜き差しすることなく連続して...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口スパナ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 単品・セット区分:
    単品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

DSQ-1618 解除

Loading...

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSQ-1618

195
16×18

1個

4,400( 4,840円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のクイック機構でボルトナットに対して抜き差しすることなく連続して作業可能なスパナ
・振角60°でラチェットします
・長ねじにナットを取り付ける際や、油圧配管や水、エアー配管のボルト等締付け、緩め作業に便利にお使いいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックスパナ DSQシリーズの型番DSQ-1618のページです。
型番DSQ-1618に関する仕様情報を記載しております。

クイックスパナ DSQシリーズのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
機械部品整備用
評価 5.0満足度:5.02021/03/26
スパナタイプでラチェット式なのでボルトの取り付け、取り外しが楽に出来てます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
DSQ-0810
DSQ-1012
DSQ-1013
DSQ-1113
DSQ-1214
DSQ-1719
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
二面幅寸法
(mm)

3,000円

( 3,300円 )
1個 あり

5日目

1288×10

3,200円

( 3,520円 )
1個 あり

5日目

15010×12

3,200円

( 3,520円 )
1個 あり

5日目

15010×13

3,400円

( 3,740円 )
1個 あり

5日目

16511×13

3,400円

( 3,740円 )
1個 あり

5日目

16512×14

4,500円

( 4,950円 )
1個 あり

5日目

21017×19

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました