(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬DLCリーマAシリーズ アルミ合金/銅加工用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CA3
超硬DLCリーマAシリーズ アルミ合金/銅加工用 リーマ

通常単価(税別)
17,029円
税込単価
18,732円

【特長】・耐摩耗性と耐溶着制に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

CA3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
食付長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
刃数
首下長(mm)
溝長(mm)
シャンク径詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA3

3
0.5
80
3mm
4
50
20
3.0穴センタ

1個

17,029( 18,732円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性と耐溶着制に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現
・求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、毟れを抑制
・加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬DLCリーマAシリーズ アルミ合金/銅加工用の型番CA3のページです。
型番CA3に関する仕様情報を記載しております。

超硬DLCリーマAシリーズ アルミ合金/銅加工用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CA1.015
CA1.02
CA1.025
CA3.005
CA3.01
CA3.015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
食付長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 刃数 首下長
(mm)
溝長
(mm)
シャンク径詳細

17,029円

( 18,732円 )
1個 -

1日目

1.0150.2603mm427103.0突出しセンタ

17,029円

( 18,732円 )
1個 -

1日目

1.020.2603mm427103.0突出しセンタ

17,029円

( 18,732円 )
1個 -

1日目

1.0250.2603mm427103.0突出しセンタ

17,029円

( 18,732円 )
1個 -

1日目

3.0050.5803mm450203.0穴センタ

17,029円

( 18,732円 )
1個 -

1日目

3.010.5804mm45020-

17,029円

( 18,732円 )
1個 -

1日目

3.0150.5804mm45020-

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました